Riferimento del componente
Sistemi di automazione per ambienti sensibili nell'industria farmaceutica
Cambiautensili | Componenti | Scienza della vita | Medicina e prodotti farmaceutici
          Task & Solution
        
Nel campo del riempimento e della finitura asettica nella produzione farmaceutica, le macchine devono affrontare sfide particolari: Precisione ineguagliabile, sterilità rigorosa e massima flessibilità sono requisiti imprescindibili. I sistemi di automazione convenzionali spesso raggiungono i loro limiti, ma soluzioni innovative come i cambi utensili asettici stanno aprendo la strada al futuro della produzione farmaceutica. In collaborazione con Bausch+Ströbel, abbiamo superato importanti ostacoli con il robot Stäubli TX2-60 stericlean+ e il nostro cambia stampi asettico all'avanguardia:
- Cambio stampo fluido per sistemi di presa elettrici, servoelettrici e pneumatici
- Pulizia automatizzata per una migliore riproducibilità e qualità (WIP)
- A prova di guasto in caso di interruzione di corrente grazie agli elettromagneti permanenti
- Completamente conforme alle GMP per applicazioni in camera bianca
      Componenti standard integrati